LGP
平行開閉グリッパー
Ce produit est un produit ancien.
Produits alternatifs :
T スロットガイドと優れたコストパフォーマンスを備えた汎用 2 爪平行開閉グリッパー
Description
利点と特長
- 機能に応じて最適化されたグリッパータイプ
最高のコスト効率を実現 - 研磨済みの安定した T スロットガイド
ハンドリングで最高の精度を発揮 - シュンク製 C スロットスイッチに適合
ポジションモニターで安定したプロセスを確保 - ハードコート処理された、または焼入れされた機能部品
長寿命 - ウェッジフックデザイン
高い動力伝達と同期グリップを実現 - コンパクトな寸法
干渉を最小限に抑制
オプション、その他
- 把持力維持タイプ AS / IS
把持力の機械式保持バージョンでは、圧力が低下した時にも、最低限度の把持力が維持できるようになっています。AS / S 仕様では把握力 (クローズ時) に、IS 仕様では把握力 (オープン時) にそれぞれ作用します。 - センサーシステム
SCHUNK MMS 22またはRMS 22センサーを用いたモニタリングはできません。推奨センサー MMS-P の使用が必須です。