BSWS-BR 125
自動ジョークイックチェンジシステム
ID 1555937
クイックジョーチェンジシステムのベース BSWS-R-PGZN-plus, サイズ: 125
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
技術的詳細
| 重量 [kg] | 0.22 |
|---|---|
| ID ごとの番号 | 1.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 130.0 |
| 最大許容ローディングトルク My [Nm] | 225.0 |
| 最大許容荷重 Fx [N] | 2815.0 |
| 最大許容力 Fz [N] | 2500.0 |
寸法と最大荷重
荷重線図
寸法と最大荷重
負荷トルクと荷重は各ベースジョーに適用される値を示し、また各負荷が同時に発生しても構いません。
荷重線図
- X 軸:
- フィンガー長
- Y 軸:
- ジョーあたりの力
- Gruene Flaeche
- 許容範囲
- Rote Flaeche
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
荷重リミット
フィンガー長と力、ならびに加速度/トルクによって発生する荷重から導かれるトルク負荷が最大許容値を超えてはいけません。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。
作動
自動式
保証
24 カ月
納品内容
ジョークイック・チェンジシステムBSWS-BR(1品番につき1 個)のベース、ジョークイック・チェンジアダプター BSWS-AR(1品番につき2 個)、デポジットステーション BSWS-SR(1品番につき1 個)は別途ご注文ください。