HUE PGN-plus 50
Pokrywa ochronna
ID 371479
Pokrywa ochronna, Nadaje się do: PGN-plus 50
技術的詳細
| Materiał | Thermoplast 99, PVC-P |
|---|---|
| Min. temperatura otoczenia [°C] | -30.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 80.0 |
| Masa [kg] | 0.06 |
| Chwytak zawieszony, bez uszczelnienia | 60 |
| Chwytak prosto, bez uszczelnienia | 64 |
| Chwytak w zwisie, bez uszczelnienia | 60 |
| Chwytak w pozycji swobodnej, z uszczelnieniem obwodowym | 65 |
Zalecany przez SCHUNK uszczelniacz do uszczelniania połączeń i dostawca:
Miękki, elastyczny polimer MS, klej uniwersalny i uszczelniacz:
Teroson SE 2000 MF (czarny)
Artykuł nr.: 92-401790, kartusz 310 ml do pistoletów ręcznych lub pneumatycznych
Producent: Henkel KGaA, www.henkel.com
Miękki, elastyczny polimer MS, klej uniwersalny i uszczelniacz:
Teroson SE 2000 MF (czarny)
Artykuł nr.: 92-401790, kartusz 310 ml do pistoletów ręcznych lub pneumatycznych
Producent: Henkel KGaA, www.henkel.com