arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KV GGT17309-17309-N-LK-00100-A-G 類似のイラスト

KV GGT17309-17309-N-LK-00100-A-G

ID 1692645

電源ケーブル, プラグイン接続のサイズ: M17 - 9-polig

  • ケーブル長: 1 m
製品グループ 電源ケーブル
ケーブル長 [m] 1.0
製品側の設計 ストレート型プラグコネクター
コントローラ側の設計 ストレート型プラグコネクター
温度用リード線 内蔵
ワイヤ/コネクタの数、コーディング – 製品側 9, Code 3
ワイヤ/コネクタの数、コーディング – コントローラ側 9, Code 3
3 番目のコネクタ (Y) 未割当て
追加のコード – ケーブルの種類によって異なります 未割当て
芯線数 8
芯線断面積 1,5 mm2 / 0,34 mm2
ケーブル被覆材料 PUR
色 オレンジ (RAL 2003 に類似)
ケーブルトラック対応 あり
曲げサイクル 500 万
周囲温度 (可動時) -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
周囲温度 (静止時) -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
絶縁電圧 (導体/シールド間) [V] 600.0
絶縁電圧 (導体間) [V] 1000.0
UL 認証 あり