EGH
Univerzální chapadlo
Tento produkt byl ukončen a není už k dispozici.
Datum ukončení výroby: 1. 7. 2024
Alternativní produkty:
Gripper flexible con carrera larga y ajustable para facilitar la automatización con cobots
Popis
Ventajas y beneficios
- Carrera larga y totalmente programable
para la manipulación flexible de piezas - Plug & Work
para un inicio rápido y sencillo de la producción - Pantalla de estado integrada
Para un indicador visual del estado de la aplicación - Control mediante IO-Link
permite preposicionar el dedo de la pinza y evaluar el estado de la pinza. - Movimiento de agarre con cinemática paralela
para una fuerza de sujeción constante en toda la carrera - Cierre rápido de fácil acceso para montaje y desmontaje
para un montaje rápido y sencillo de la pinza en el robot - Dedos flexibles acoplables (opcional)
para una mayor flexibilidad y rango de aplicación de la pinza
Opciones e información especial
- Set de iniciación
El paquete de inicio contiene todos los componentes necesarios para montar el gripper en el robot y ponerlo en funcionamiento. Además del gripper, también se incluyen los materiales de fijación necesarios, herramientas, dedos de fijación, maestro IO-Link y una memoria USB. - Dedos de acoplamiento
Los dedos de fijación están disponibles tanto en forma rígida como flexible. Además, se incluyen insertos para dedos con un diseño sólido y blando con tres contornos diferentes. Esto significa que ya solo con el kit de inicio, es posible realizar una gran variedad de tareas de agarre. - Maestro IO-Link
El maestro IO-Link adjunto tiene clase de protección IP20. En el volumen de suministro, se incluyen los cables de conexión para la comunicación y la alimentación de tensión del maestro, así como material de montaje opcional. - Módulo de software
Para el gripper universal EGH, se incluye en una memoria USB un módulo de software para los robots de Universal Robots o Techman Robot. Para cuestiones de compatibilidad con el hardware y el software de los robots, consulte el manual de software correspondiente. - Documentación
El paquete de inicio ya incluye las instrucciones de montaje de la pinza. Para más información, incluido el manual del software de los módulos de software de Universal Robots o Techman Robot, visite www.schunk.com.