arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter 類似のイラスト

EGH 80-IOL-N-FCRXEK Starter

汎用グリッパー

ID 1468620

汎用グリッパー EGH, サイズ: 80, 電動, 互換ロボット: FANUC CRX-10iA、CRX-10iA/L, ロボットフランジ: UR と外部配線

  • 片側ストローク: 40 mm
  • 最小把持力: 50 N
  • 最大把持力: 100 N
  • 電源: 24 V
  • 最大総電流: 2 A
  • 最高周囲温度: 55 °C
互換ロボット FANUC CRX-10iA、CRX-10iA/L
LED ストリップライト 内蔵
表示色 緑色、黄色、赤色
長さ X [mm] 114.0
幅 Y [mm] 86.5
高さ Z [mm] 133.0
片側ストローク [mm] 40.0
最小把持力 [N] 50.0
最大把持力 [N] 100.0
ジョーごとの最小力 [N] 25.0
ジョーあたりの最大力 [N] 50.0
推奨ワーク重量 [kg] 0.5
最大許容フィンガー長 [mm] 70.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.2
繰り返し精度 (位置決め、一方向) [mm] ± 0.1
繰返し精度 (位置決め、双方向) [mm] ± 0.2
閉時間 [s] 0.8
開時間 [s] 0.8
重量 [kg] 0.95
ケーブル込み重量 [kg] 1.2
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
IP 保護等級 20
ケーブルコネクター/ケーブル端 オープンより線
ケーブル長 [m] 4.0
公称電圧 [V] 24.0
定格電流 [A] 0.2
最大電流 [A] 2.0
伝送速度 COM2
ポート Class B
デジタル入力端子数 (ライトバンド) 2.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 3.5
トルク My 最大 [Nm] 6.0
モーメント Mz最大 [Nm] 9.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 250.0

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost (uchopování)
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové)
definováno jako rozptyl skutečné polohy základních čelistí po 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy ze stejného směru za konstantních podmínek.

Opakovatelná přesnost (polohování, obousměrné)
je definováno jako rozptyl skutečné polohy základních čelistí po 100 po sobě jdoucích pohybů do cílové polohy z obou směrů za konstantních podmínek.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Princip fungování
Princip hřebene a pastorku

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Záruka
12 měsíců