EGN 160-S-SD
ID 37306106
代替製品:
- 片側ストローク: 16 mm
- 最小把持力: 250 N
- 最大把持力: 1000 N
- 電源: 24 V
- 最大総電流: 4 A
- 最高周囲温度: 55 °C
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 16.0 |
|---|---|
| 最小把持力 [N] | 250.0 |
| 最大把持力 [N] | 1000.0 |
| 推奨ワーク重量 [kg] | 5.0 |
| 最大許容フィンガー長 [mm] | 220.0 |
| 最大許容重量/フィンガー [kg] | 3.5 |
| 繰り返し精度 [mm] | ± 0.01 |
| 閉時間 [s] | 0.5 |
| 開時間 [s] | 0.5 |
| 最大速度 [mm/s] | 80.0 |
| 最大加速度 [mm/s²] | 1500.0 |
| 重量 [kg] | 3.4 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| IP 保護等級 | 64 |
| 長さ X [mm] | 206.0 |
| 幅 Y [mm] | 72.0 |
| 高さ Z [mm] | 178.4 |
| 定格電流 [A] | 2.6 |
| 最大電流 [A] | 4.0 |
| 電子コントローラー | 外付け |
| コントローラータイプ | ECM-EGN160 |
| 通信インターフェース | コントローラー ECM を参照 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 170.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 180.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 130.0 |
| 最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 4300.0 |
| 防塵バージョン | あり |
寸法と最大荷重
最大許容フィンガー突起
把持力
速度
最大許容フィンガー突起
寸法と最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。
最大許容フィンガー突起
把持力
- X 軸:
- ポイント P - フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
速度
- X 軸:
- ストローク
- Y 軸:
- 速度
最大許容フィンガー突起
カーブはストローク・バージョン 1 に適用されます。他のバージョンでは、カーブを平行に相殺し、最大許容可能な爪長さにあわせる必要があります。
- green
- 許容範囲
- grey
- 許容不可範囲
モデルシリーズに関する一般注意事項
把持力
は、距離 P で各ジョーにかかる個別の力の算術合計です (図を参照)。
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
最小開閉所要時間は、フィンガーあたりの最大許容重量を遵守して、電流に制限のない (最大電流の) 状態で、最大加速度および最大速度で、ベースジョーまたはフィンガーの移動時間のみを示しています。
定格電流
常時作動可能。公称電流より上から最大電流までの範囲のすべての電流に関して、それぞれの製品について記載した文書の注意を守る必要があります。
作動方式
ウェッジフックの動的性能
ハウジングの材質
コーティングされたアルミ合金
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
サーボ電動、ブラシレス DC サーボモーターおよびスピンドル駆動による
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
グリッパー(安全情報、グリッパーおよびフィンガー組み立て用の芯出しスリーブ付きアクセサリーキットを含む。)製品固有の説明書およびソフトウェアは、schunk.com/downloads-manualsおよびschunk.com/downloads-softwareからダウンロードいただけます。