arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
EGP 50-N-N-B Similar a la imagen

EGP 50-N-N-B

Pinza para piezas pequeñas

ID 310960

Pinza para piezas pequeñas EGP, Tamaño: 50, eléctrico, Interfaz de comunicación: E/S digital

  • Carrera por mordaza: 8 mm
  • Fuerza de agarre mín.: 54 N
  • Fuerza de agarre máx.: 215 N
  • Tiempo de apertura: 0.21 s
  • Tiempo de cierre: 0.21 s
  • Suministro de energía: 24 V
  • Corriente máxima total: 2 A
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
Carrera por mordaza [mm] 8.0
Fuerza de agarre mín. [N] 54.0
Fuerza de agarre máx. [N] 215.0
Peso recomendado de la pieza [kg] 1.05
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 64.0
Peso máx. admisible por dedo [kg] 0.14
Repetibilidad de agarre (sujeción) [mm] 0.02
Tiempo de cierre [s] 0.21
Tiempo de apertura [s] 0.21
Peso [kg] 0.51
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 55.0
Clase de protección IP 30
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 1999
Emisión de ruidos [dB(A)] < 70
Longitud X [mm] 50.0
Anchura Y [mm] 30.0
Altura Z [mm] 104.4
Voltaje nominal [V] 24.0
Corriente nominal [A] 0.3
Corriente máx. [A] 2.0
Sistema electrónico de control integrada
Interfaz de comunicación E/S digital
Señal digital de potencia Número de entradas digitales 2.0
Momento Mx máx. [Nm] 3.0
Momento My máx. [Nm] 4.0
Momento Mz máx. [Nm] 5.0
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 200.0

Informazioni generali sulla serie

Forza di presa
è la somma aritmetica della forza individuale applicata a ciascuna ganascia alla distanza P (vedi illustrazione).

Lunghezza delle dita
è misurato dalla superficie di riferimento come la distanza P nella direzione all'asse principale.

Precisione di ripetibilità (presa)
è definita come variazione della posizione effettiva dopo 100 movimenti consecutivi di chiusura o apertura su un pezzo rigido o un pezzo fisso in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, unidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva delle ganasce base dopo 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale dalla stessa direzione in condizioni costanti.

Precisione di ripetibilità (posizionamento, bidirezionale)
è definita come variazione della posizione effettiva delle ganasce base dopo 100 movimenti consecutivi verso una posizione finale da entrambe le direzioni in condizioni costanti.

Peso del pezzo
è calcolato con presa per attrito, con coefficiente di attrito di 0,1 e con un fattore di sicurezza pari a 2, per evitare una possibile perdita di presa dovuta alla accelerazione della forza di gravità g. Pesi di pezzo maggiori sono permessi in presenza di presa geometrica.

Tempo di chiusura e apertura
sono tempi di movimento delle sole ganasce base, senza dita di presa specifiche per l'applicazione. I tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Principio di funzionamento
Principio pignone cremagliera

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
servoelettrico, tramite servomotore Brushless

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Pinza con informazioni di sicurezza e kit di accessori con bussole di centraggio per il montaggio della pinza e il fissaggio delle dita. Le istruzioni e il software specifici del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals e schunk.com/downloads-software.