PG
Garra universal
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Datum der Abkündigung: 01.07.2024
Alternative Produkte:
Garras paralelas de 2 dedos servoelétrica com controle de força de preensão sensível e curso longo
Descrição
Vantagens – Seus benefícios
- Ajuste da força da garra controlado eletricamente
para o aperto delicado de peças sensíveis - Curso longo de 68 mm
para manuseio flexível de peças - Controle totalmente integrado e eletrônica de potência
para criar um sistema de controle descentralizado - Opções de atuação versáteis
para integração simples em conceitos de controle existentes via PROFIBUS-DP ou CAN - Elementos de conexão padrão e conceito de controle integrado
para amplas possibilidades de combinação com outros módulos mecatrônicos
Opções e informações especiais
- Eletrônica integrada
O controle elétrico da garra é realizado pelo controle totalmente integrado e pela eletrônica de potência. Portanto, o módulo não requer nenhuma unidade de controle externa adicional. - Fácil integração
Existe uma variada gama de interfaces disponíveis, como PROFIBUS DP ou CAN como tipos de comunicação. Isso permite a montagem de redes de barramento industrial e garante uma integração simples em conceitos de controle existentes. - Tampa de conexão DMI
A tampa de conexão DMI está disponível para conectar a garra à alimentação de tensão ou à unidade de controle de nível superior. Não está incluído no escopo de fornecimento e deve ser encomendados separadamente.