arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
APS-M1E

APS-M1E

Sensor de posição analógico

ID 302064

Avaliação eletrônica APS-M1, Tamanho: M1E

  • Voltagem nominal: 24 V
Princípio de medição mecânico
Número de pontos de comutação Analógico
Tensão de alimentação DC
Voltagem nominal [V] 24.0
Min. tensão [V] 22.0
Máx. tensão [V] 26.0
Corrente nominal [A] 0.1
Classe de proteção IP 20
Min. temperatura ambiente [°C] 0.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Peso [kg] 0.16
Precisão de repetição (sensor e processador) [%] 0.3
Material da carcaça PA
Sinal de saída 0..10 V DC | 4..20 mA
Montagem Trilho de cartola