INK 40-O
誘導型近接スイッチ
ID 301556
誘導型近接スイッチ IN
- スイッチングポイントの数: 1
- 開閉距離: 0.8 mm
- 円筒型センサー
- センサー径: 4 mm
- 切り換え時間: PNP
- オープナー
- ケーブル長: 200 cm
- 電気接続: オープンより線
- 公称電圧: 24 V
技術的詳細
| 測定原理 | 誘導型 |
|---|---|
| 開閉機能 | オープナー |
| 開閉タイプ | PNP |
| スイッチングポイントの数 | 1 |
| 開閉距離 [mm] | 0.8 |
| 公称スイッチング距離からのスイッチングヒステレシス | < 5% |
| 最大スイッチング周波数 [Hz] | 3000.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | -25.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 70.0 |
| センサーの LED ディスプレイ | あり |
| 電圧タイプ | DC |
| 公称電圧 | 24.0 |
| 最小作動電圧 | 10.0 |
| 最大作動電圧 | 30.0 |
| 電圧降下 [V] | 0.6 |
| 最大スイッチング電流 | 0.2 |
| 短絡防止 | あり |
| 極性反転防止 | あり |
| ハウジングの材質 | ステンレススチール |
| ケーブルコネクター/ケーブル端 | オープンより線 |
| ケーブル長 L [cm] | 200.0 |
| ケーブル直径 D [mm] | 3.3 |
| ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数) | 3x 0.14mm2 |
| ケーブルシース材質 | PUR |
| 最小曲げ半径 (動的) [mm] | 34.0 |
| 最小曲げ半径 (静的) [mm] | 17.0 |
| 重量 [kg] | 0.05 |
| 保護等級 IP (センサー、接続された状態) | 67 |
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。
モデルシリーズに関する一般注意事項
SCHUNKのグリッパー、旋回モジュール、リニア軸、ロボットアクセサリには、必ずSCHUNK製の適切なセンサーを使用してモニタリングしてください。これらは互いに最適な組み合わせとなるよう設計されています。
スイッチング距離、スイッチング機能、ヒステリシス、電圧などの主要特性が十分に類似している場合は、シュンク製の誘導型近接スイッチ (IN、INK) の代わりに他のメーカーの近接スイッチを通常は使用することができます。
ただし、他のメーカーのセンサーをシュンク製品と一緒に使用しても、優れたスイッチング結果が得られることはほとんどありません。また、当社は製品が適切または安全に機能することを保証できません。