MMSK 30-S-PNP
電子マグネットスイッチ
ID 301563
電子マグネットスイッチ MMS, 長方形センサー
- スイッチングポイントの数: 1
- 切り換え時間: PNP
- クローザー
- ケーブル長: 200 cm
- 電気接続: オープンより線
- 公称電圧: 24 V
技術的詳細
| 測定原理 | 磁気式 |
|---|---|
| 開閉機能 | クローザー |
| 開閉タイプ | PNP |
| スイッチングポイントの数 | 1 |
| 最低周囲温度 [°C] | -25.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 70.0 |
| センサーの LED ディスプレイ | なし |
| 電圧タイプ | DC |
| 公称電圧 | 24.0 |
| 最小作動電圧 | 10.0 |
| 最大作動電圧 | 30.0 |
| 電圧降下 [V] | 1.5 |
| 最大スイッチング電流 | 0.2 |
| ケーブルコネクター/ケーブル端 | オープンより線 |
| ケーブル長 L [cm] | 200.0 |
| ケーブル直径 D [mm] | 3.5 |
| 最小曲げ半径 (動的) [mm] | 35.0 |
| 最小曲げ半径 (静的) [mm] | 17.5 |
| 重量 [kg] | 0.1 |
| 保護等級 IP (センサー、接続された状態) | 67 |
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。