arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
V2-M12 類似のイラスト

V2-M12

センサーディストリビューター

ID 301776

センサーディストリビューター V, サイズ: V2

  • 接続: M12
  • 芯線数: 4
  • ケーブル長: 3 m
  • 公称電圧: 24 V
  • 最大電流: 2 A
接続ソケット M12
ケーブル長 [m] 3.0
ケーブル直径 [mm] 4.5
公称電圧 [V] 24.0
最小電圧 [V] 10.0
最大電圧 [V] 30.0
最大電流/リード線 [A] 2.0
最大電流 [A] 2.0
最低周囲温度 [°C] -5.0
最高周囲温度 [°C] 70.0

ハウジングの材質
PA 6 GF 30、黒

ケーブル被覆材料
PUR

保証
24 カ月

納品内容
完成品、使用しない接続孔用のシールプラグ、表示ラベル 1 セットを含む