説明
Innovaties - uw voordelen
- Robuuste tandgeleiding
voor nauwkeurige handling - Wig-haak ontwerp
voor hoge krachtoverbrenging en gesynchroniseerd grijpen - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen - Omvangrijk programma sensoraccessoires
voor veelzijdige opvraagmogelijkheden en slagpositiebewaking
Opties en speciale informatie
- Tussenliggende formaten zijn verkrijgbaar op aanvraag. Houd er rekening mee dat de viervingergreep een overkoepelende term is en in bepaalde gevallen een twee- of drievingergreep kan inhouden.
- Drukverlaging bij een tweevinger-toepassing van de PZV 160 en 200
Bij gebruik van de centrische viervingergrijper PZV 160 en 200 als (dubbele) tweevinger-parallelgrijper moet de werkdruk tot maximaal 5 bar worden verlaagd. - Geïntegreerde ontluchtingsaansluiting
maakt het binnendringen van vuil in de grijper moeilijker - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.