arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GSW-V32 類似のイラスト

GSW-V32

シャンクインターフェース付き真空グリッパー

ID 309130

シャンクインターフェース付き真空グリッパー GSW-V, サイズ: 32, 空圧式、油圧式

  • 最高周囲温度: 90 °C
  • シャンクの直径: 32 mm
重量 [kg] 0.23
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
最大許容RPM [1/min] 20.0
定格作動圧力 (圧縮空気) [bar] 6.0
定格流量 (圧縮空気) [l/min] 350.0
圧縮空気の最小作動圧 [bar] 4.0
圧縮空気の最大作動圧 [bar] 8.0
最小流量 (圧縮空気) [l/min] 250.0
定格作動圧力 (クーラント) [bar] 40.0
定格流量 (クーラント) [l/min] 25.0
クーラントの最小作動圧力 [bar] 20.0
クーラントの最大作動圧力 [bar] 60.0
定格真空 [bar] -0.8
最小真空 [bar] -0.6
騒音圧力レベル [dB(A)] 98.0
D 径 [mm] 40.0
高さ Z [mm] 105.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

吸引パッド
滑らかな表面に完璧に適合し、取付け時の衝撃緩衝効果と吸引動作中のストローク効果を備えています。 ご要望に応じて、特別仕様の吸引カップもご用意いたします。

時間
表示された時間は、駆動媒体の流量と圧力によって変化するもので、電気抵抗の原因となります。

作動方式
ベンチュリノズル

ハウジングの材質
アルミニウム

スピンドルインターフェース材質
アルミ合金

吸引カップの材質
NBR-60

作動
機械のクーラント (フィルター式、最大粒子サイズ 30 µm) の場合は油圧式、フィルターを通した圧縮空気 (ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠) の場合は空圧式

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
組み付け・取扱説明書