arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SVH rechte Hand 類似のイラスト

SVH rechte Hand

5 爪サーボ電動グリップハンド

ID 1545592

5 爪サーボ電動グリップハンド SVH, サイズ: , 右, 電動, 右, 通信インターフェース: RS 485

  • 電源: 24 V
全長 [mm] 242.5
ハンド幅 [mm] 92.0
フィンガー数 5.0
軸数 20.0
最大フィンガー幅 [mm] 92.0
人間の手に対する比率 1:1
自由度 20.0
自由度、親指 2.0
自由度、人差し指 2.0
自由度、中指 2.0
自由度、薬指 1.0
自由度、小指 1.0
手を開く自由度 1.0
重量 [kg] 1.3
IP 保護等級 20
公称電圧 [V] 24.0
通信インターフェース RS 485

モデルシリーズに関する一般注意事項

指の素材
アルミ合金

ワーク重量
は、人とロボットが協働するアプリケーションでは最大0.85 kgとなります。型締クランピングでは、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
最小開閉所要時間は、フィンガーあたりの最大許容重量を遵守して、電流に制限のない (最大電流の) 状態で、最大加速度および最大速度で、ベースジョーまたはフィンガーの移動時間のみを示しています。

作動
電気式、サーボモーター経由

定格電流
常時作動可能。公称電流を超え最大電流までの電流については、各取扱説明書の注意事項を遵守してください。

作動方式
スピンドルガイド

ハウジングの材質
コーティングされたアルミ合金

保証
12 カ月

納品内容
アルミボックス入りSVHハンド