arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GSM-R 40-AS-E-090 類似のイラスト

GSM-R 40-AS-E-090

ID 304689

半径方向開閉グリッパーを持つグリッパー旋回モジュール GSM-R, サイズ: 40, 空圧式, 把持力保持機構つき: AS, エンド位置ダンパー: エラストマー

  • 開度: 90 °
  • 回転角度: 90 °
  • 閉じトルク: 15 Nm
  • 停止位置調節範囲: 90 °
  • トルク: 2.3 Nm
停止位置調節範囲 [°] 90.0
ジョー当たりの開度 [°] 90.0
ジョー片側最大閉角度 [°] 3.5
閉じトルク [Nm] 15.0
スプリングで保証された閉じトルク [Nm] 3.0
トルク [Nm] 2.3
回転角度 [°] 90
推奨ワーク重量 [kg] 1.0
エア消費 (把持) [cm³] 80.52
エア消費 (旋回) [cm³] 51.0
重量 [kg] 2.19
呼び作動圧力 [bar] 6.0
振動減衰 (旋回) エラストマー
最大作動圧 [bar] 6.5
最小作動圧 (把持) [bar] 4.0
最小作動圧 (旋回) [bar] 3.0
閉時間 [s] 0.21
開時間 [s] 0.31
中程度の寸法のアタッチメント負荷での旋回時間** [s] 0.14
最大許容フィンガー長 [mm] 80.0
最大許容重量/フィンガー [kg] 0.25
IP 保護等級 30
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 90.0
繰り返し精度 (把持) [mm] 0.02
繰り返し精度 (旋回) [°] 0.1
モーメント Mx 最大 [Nm] 8.0
モーメント Mz最大 [Nm] 6.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 130.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

開閉・旋回所要時間
開閉時間は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。旋回時間時間は、回転部分のみの動作時間です。 バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

センターに取り付けられた荷重
典型的な荷重を示します。中心荷重と垂直回転軸で、制限、上下動または衝突なく旋回できる可能最大質量の慣性モーメントの半分として規定されています。

作動方式
複動式、ガイディング駆動

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

納品内容
芯出しスリーブ、直接接続用 O リング、側面取付け用ネジ、旋回角度調節用スチールボール、組立・取扱説明書、メーカーの宣言書付き

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。