RW
アンギュラーグリッパ―を持つ旋回グリッパーモジュール
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
旋回モジュールと 2 爪アンギュラーグリッパーから成る旋回式グリッパーの組み合わせ
説明
利点と特長
- 回転式電源ラインなしでの把持および回転
最高のプロセス安定性を実現 - 旋回ユニットの複動ピストン原理
スコープフリーの停止位置と高い繰り返し精度を実現 - 回転角の連続調節
(回転角の全域にわたる) - ショックアブソーバーバリエーション、オプション
さまざまな分野への適応に最適 - オプションとして把持力維持機構の組み込み可能
停電時にも十分な把持力を確保 - グリッピングモジュール用回転アダプター付きオプションとして入手可能
ドライブユニットに対するグリッパーヘッドの無限可変ねじり - 「中間位置の連続調節」オプション
組み込み可能な中間ストッパーの使用により実現 - 電子マグネットセンサーまたは誘導型近接センサーを選択
非常に豊富なポジションモニターに対応 - 標準取付けボア
モジュラーシステムの他コンポーネント多数との接続可能
オプション、その他
- 把持力保持バージョン K/S
把持力の機械式保持バージョンでは、圧力が低下した時にも、最低限度の把持力が維持できるようになっています。これは K バージョンでは閉力として、S バージョンでは開力として作用します。 - 回転アダプターバージョン
グリッパーヘッドは連続調節が可能で、ドライブに対して芯出しされます。 - 把持力保持機構と回転アダプター Z/X の組み合せ付きバージョン
このモデルは把持力保持機構と回転アダプターとの機能を組み合わせたものです。把持力保持機構は Z 仕様では把握力 (クローズ時) として、X 仕様では把握力 (オープン時) としてそれぞれ作用します。 - 中間位置バージョン RZ 付きバージョン
空圧で作動する 2 つのシリンダーを取り付けることで中間位置を実装することができ、旋回範囲全体にわたって柔軟に調整することが可能となります。