LMG
Chapadlo na potraviny
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
Chapadlo snadno čistitelné konstrukce pro manipulaci s potravinami
説明
Innovaties - uw voordelen
- Behuizing van gepolijst roestvaststaal
voor optimaal reinigingscomfort en corrosiebestendigheid - Openingshoek kan worden afgesteld van 20° tot 180°
voor een veelzijdig toepassingsgebied - Luchttoevoer via directe aansluiting zonder slangen
voor flexibele drukvoeding in alle geautomatiseerde systemen - Volledig afgedichte mechanische componenten (IP69K)
voor gebruik onder extreme werkomstandigheden - Steeds met grijpkrachtbeveiliging
om te voorkomen dat het levensmiddel verloren gaat bij een daling van de luchtdruk
Opties en speciale informatie
- Een breed temperatuurbereik tot 130 °C is verkrijgbaar als toepassingsspecifieke uitvoering.
- Versie A (met bewaking)
Bewaking van de grijperstatus van versie A is geen optie, maar een afzonderlijke versie. De sensoren zijn geïntegreerd in de grijper. De sensoren kunnen uitsluitend bij SCHUNK worden vervangen.