arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PRG 52-30 類似のイラスト

PRG 52-30

ラジアルグリッパー

ID 303654

ラジアルグリッパー PRG, サイズ: 52, 空圧式

  • 開度: 30 °
  • 閉じトルク: 20 Nm
  • 最高周囲温度: 90 °C
Zatváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] 709.0
Uhol otvorenia na čeľusť [°] 30.0
Uhol nadmerného upnutia na jednu čeľusť [°] 3.0
Moment zatvorenia [Nm] 20.0
Hmotnosť [kg] 0.77
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] 1.3
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] 52.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 2.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Doba uzatvárania [s] 0.11
Doba otvárania [s] 0.11
Max. povolená dĺžka prsta [mm] 100.0
Max. povolená zotrvačnosť na jednu čeľusť [kgcm²] 21.55
Trieda ochrany IP 20
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 90.0
Presnosť opakovania [mm] 0.05
Dĺžka X [mm] 52.0
Šírka Y [mm] 36.0
Výška Z [mm] 138.0
Moment Mx max. [Nm] 10.0
Moment Mz max. [Nm] 2.5
Max. axiálna sila Fz max. [N] 470.0
*Jednotka môže byť poháňaná bez externého prispôsobeného škrtenia pri danej hodnote hmotnostného momentu zotrvačnosti na čeľusť. V prípade vyšších hmotnostných momentov zotrvačnosti je možné dodatočné škrtenie.
Zakrivenie sa vzťahuje na 90-stupňové verzie. Pre ostatné verzie sa zakrivenie musí paralelne posunúť podľa časov otvárania a zatvárania.

モデルシリーズに関する一般注意事項

閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。 示された閉トルクは、開度 0° で実現されます。開度に応じた閉トルクの詳細な経路は、次の図「閉トルク経路」に示されています。

フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。

閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。

作動方式
溝付きリンクギア

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

ベースジョーの材質
鋼鉄

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって

納品内容
センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)

把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。