AGE-F
Unidade de compensação
代替製品:
Unidade de compensação com complacência lateral X-Y e retorno por mola integrado
説明
Vantaggi – I tuoi benefici
- Ritorno a molla con tre livelli di intensità.
Per una definita posizione centrata con una precisione di ripetibilità di 0,02 mm. - Montaggio diretto delle pinze
Per questo motivo non sono necessarie piastre adattatrici supplementari - Guide con cuscinetti a rulli
Per una compensazione scorrevole in caso di forze leggere di compensazione - Corsa di compensazione regolabile
Per la riduzione del profilo di ingombro
Opzioni ed informazioni speciali
- Lubrificazione conforme alle norme alimentari
Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I relativi certificati NSF sono disponibili su https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizzando le informazioni sui lubrificanti nelle istruzioni per l'uso.