arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

効率と精度の融合: あらゆる製造プロセスに対応するクランピングと自動化のソリューション

製造業の未来はどういうものになるでしょう?その答えは、柔軟、正確、かつ自動化がそのキーだと考えています。EMOハノーバー2025の当社ブースにぜひご来場ください。当社の革新的なクランピングデバイスとグローバルなエンジニアリングの専門知識が、お客様のプロセスをいかに効率的で将来性のあるものにするかをご覧いただけます。

複雑なワークピースの安全なクランピングソリューション、効率的なマシンローディング、未来志向の自動化など、私たちは完璧なソリューションをご提供します。当社のエキスパートたちが、インテリジェントな電動クランピングシステムやバッテリー駆動のソリューションなど、今年のハイライトをご紹介します。金属加工の新たなスタンダードを、私たちとともに打ち立てましょう!

ホール3、ブースI26にて皆さまのお越しをお待ちしております。

チケット申込みへ進む

ワーククランピング

当社は革新的な自動化ソリューションに加え、機械内でのワーククランプのための包括的な、セットアップ時間の短縮に成功したポートフォリオをご提供します。当社の新しいクランピングソリューションは、複雑なワークや小ロットの加工に最適で、プロセスの最適化に役立ちます。ご興味をお持ちいただけた場合は?詳しくはブースでご覧ください!

ROTA THW3 2+2 4ジョーパワーチャック

SCHUNKは旋盤用チャックでも柔軟性を重視しています。新型ROTA THW3 2+2パワーチャックは、さまざまな形状のワークを中心で補正してクランプします。特許取得済みのシーリング、永久潤滑、そしてクイックジョーチェンジシステムにより、低メンテナンス、短いセットアップ時間、高いクランプ力を実現しています。

KSC-5X センタークランプバイス

KONTEC KSC-5X は、SCHUNKの5軸クランプに、要求の厳しい加工に対応するセンタークランプを追加した製品です。5軸マシニングセンターで加工する場合、より高いベースジョーに加え、システムジョーおよびトップジョーを独自に選択することにより、複雑なワークのクランプが可能になります。クイックチェンジスピンドルシステムと統合式ゼロ点インターフェースにより、SCHUNKのモジュール式クランピングテクノロジーに迅速に適応し、シームレスに統合することができます。

ツールクランピング

SCHUNKは、ツールクランピングのあらゆる課題に最適なソリューションをご提供します。機械式ツールホルダー、熱収縮ホルダ、低振動精密ホルダーから、革新的なTRIBOSポリゴナルクランピングテクノロジー、そしてTENDO油圧拡張技術にいたるまで、当社の製品ラインアップは多岐にわたります。今すぐ当社の新製品をご覧ください!

TRIBOS Mini HSK EZ15

SCHUNKはTRIBOS Miniのポートフォリオを拡大し、微細加工の新たな基準を打ち立てます。新しいTRIBOS Mini HSK EZ15は、最適なマウント/コーン比で、最新のマイクロマシンの性能をフルに発揮できます。回転対称設計のおかげで、高速回転でも最高の表面品質を保証します。干渉範囲を最小限に抑えることで、5軸加工における柔軟性の最大化が実現します。

パフォーマンス中間スリーブ

SCHUNK中間スリーブを使用することで、1つのツールホルダーでさまざまなシャンク径のクランプが可能となっています。新しいパフォーマンス中間スリーブ は、SCHUNKのTENDO ツールホルディングシステム、および市販のすべての油圧式エキスパンションツールホルダーとパワーチャックに使用できます。引き抜き防止機能、CoolFlowテクノロジー、アクティブクランプ機構により、ツールの寿命を延ばし、カッターの破損を減らし、寸法精度を向上させます。ダイナミックなフライス加工戦略や要求の厳しいワーク、特に航空や機械工学の分野に最適です。

共に見つける、完璧なソリューション

時には、標準を超えるコンポーネントが必要になることもあります。 SCHUNKの技術 は、この目的のために存在しているのです。単純な適応から、一から開発しなければならない複雑な個別クランプや自動化ソリューションまで、あらゆることが可能です。私たちはお客様のプロセスを理解し、必要なところを的確にサポートいたします。SCHUNKは多種多様で高品質なコンポーネントポートフォリオに加え、数十年にわたり最適化されてきた実績あるエンジニアリングプロセスにより、特殊品対応のソリューションを提供します。

実績のあるエンジニアリングプロセス

このプロセスは、プロジェクト管理、設計、生産、組立、アフターサービスの各分野における深い専門知識、卓越した技術、迅速な導入、グローバルな対応力に基づいています。

標準的なアプローチを超えて

Eモビリティでも、ライフサイエンスでも、SCHUNKは最高レベルの業界横断的なエンジニアリングを提供します。数十年にわたって蓄積された専門知識、正確さ、パイオニア精神により、私たちはお客様の個別の課題に取り組み、標準的なアプローチをはるかに超えるソリューションを開発しています。まさに必要な方法で。

データに基づくリアルタイムのプロセス制御

自動化技術の発展と工作機械デジタル化の進歩により、電動化およびプロセスモニタリングへの関心が高まっています。SCHUNKの電気式/センサー式クランプシステム では、クランピングデバイスやワークのプロセスに関連したステータスやツールの振動挙動をリアルタイムで監視することができます。これにより高度な安全性・完全透明性を実現し、既存マシン制御システムとの容易な統合により、未来型生産システムの基盤技術を確立します。EMOでご覧いただける最大のハイライトのひとつは、当社のバッテリー駆動式クランピングデバイスの無線統合機能です。無線通信、一般的な測定システムプロバイダーのソリューション、IO-Linkワイヤレスによる柔軟な接続を実現します。これらの技術の利点を実演でご覧ください。

最先端の生産設備で明日の生産を形作る

「テクノロジーのパイオニアとして、私たちは、デジタル化された、持続可能かつ高効率なプロセスへの製造業の変革を一貫して推進しています。電気式およびセンサーベースのクランピングシステムは、自動化とネットワーク構築の可能性を十分に活用するための重要なコンポーネントです。EMO 2025では、SCHUNKがパイオニア精神と戦略的先見性をもって、常にお客様の成功に焦点を当てながら、未来の生産をどのように形成していくかをご紹介します」。- マルクス・クライナー、H.-D. SCHUNK GmbH & Co.SCHUNK GmbH & Co.Spanntechnik KG 社長