arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

コンポーネントから機能まで:

素晴らしい自動化技術。エンジニアリング、モーション技術、センサー技術によって支えられています。

現代の自動化に求められる要件は絶えず高まってきています。容易に統合でき、工程の安定性を向上させ、構想から生産までの期間を短縮できるソリューションが求められています。SPS 2026において、SCHUNK は個々のコンポーネントから高性能な自動化ソリューションをどのように構築できるかを実演します。

コンテンツは近日公開

ニュルンベルクで開催される SPS 2026 で SCHUNK をご体験ください。
2026 年 11 月 24 日から 26 日まで、ホール 4、ブース 540 でお会いできることを楽しみにしております。

あらゆる用途に、新たな可能性を。

モーション技術は、数多くの自動化用途を支える基盤です。リニアダイレクト軸およびモーションシステムのメーカーとして、SCHUNK は動作タスクを正確、柔軟、かつ効率的に実現するお手伝いをします。個々のリニアダイレクト軸から高度なハンドリング用途まで、既存の自動化コンセプトにシームレスに統合できるソリューションが開発されています。直線運動は説明するのが難しい一方で、実証するのは簡単です。SCHUNK のブースでは、軸が実際に動作し、現実的なシナリオの中でダイナミックかつ精密な動作シーケンスを実現する様子をご覧いただけます。

貴社の用途に適したダイナミクス –
SLD シリーズ

SLD シリーズは、高精度かつダイナミックな動作タスクに対応する高性能リニアダイレクト軸を搭載しています。短いタクト時間、高い位置決め精度、そして柔軟な構成オプションにより、幅広い自動化の各種用途にとって理想的なソリューションとなっています。

SLD シリーズをご覧ください

SLD の概要

SLD Mini / SLD Midi 軸

設置スペースが限られており、かつ高い性能が求められる場合、動作に関する適切なソリューションを選択することが極めて重要となります。コンパクトなリニアダイレクト軸は、ダイナミックな動作タスクを可能にし、統合作業を軽減し、機械設計における新たな自由度を生み出します。新しい SLD Mini および SLD Midi 軸は、高出力密度とコンパクトな設計を兼ね備え、ハンドリング、ピックアンドプレース、位置決め作業の効率的な実行をサポートします。

SLD Mini/Midi をご覧ください

SLD Mini/Midi の用途例

例えば、 電子 、 Eモビリティ 、 自動車産業 、 ライフサイエンス 、 航空・宇宙 または 防衛 : どのような用途にも、ダイナミクス、精度、工程信頼性に関してそれぞれ固有の要件があります。SPS 2026 において SCHUNK は、動作、把持技術、センサー技術、デジタル技術がどのように相互作用して高性能な自動化ソリューションを実現するのかを実演します。

さまざまな業界における実践的な応用例を発見し、革新的なテクノロジーがどのように工程の効率化と自動化の生産性向上を加速させるのかをご覧ください。これにより、貴社のニーズに合ったソリューションをより迅速に見つけることができます。

インダストリー別ソリューションについてご覧ください

疑問点を解消してください。リスクを最小限に抑える。

コンポーネント、アセンブリ、またはシステム一式なのかを問わず: SCHUNK のエンジニアリング 早い段階で未解決の疑問点を明確にし、貴社の用途に最適なソリューションを開発するのに役立ちます。実現可能性調査から設計、試験、そして試運転に至るまで、開発工程全体を通してプロジェクトをサポートします。これにより、堅牢なコンセプト、検証済みの工程、そして本番環境に対応できる自動化へ向けて、工程の信頼性が確保された道筋が実現します。毎年 2,000 件以上のカスタマイズ対応で培った当社のノウハウをご活用ください。 SPS 2026 にて 検証済みのコンセプトを確立し、実際の導入を成功させるまでの期間を短縮する方法をご提案します。

エンジニアリングの専門技術をご覧ください

長期的に自動化を成功させたいのであれば、その現場ではニーズの変化に合わせて成長できる技術が求められています。主要技術の継続的な研究開発は、早期段階で新たな可能性を解き放つための基盤となります。ヒト型ロボットであれ、インテリジェントな画像処理 ( 2D Grasping Kit 使用) であれ、 またはデジタルツールであれ、革新的な技術というものは、自動化をより柔軟で効率的、かつ将来性のあるものにするための新たな可能性を切り開きます。

ヒト型ロボット

将来、ヒト型ロボットは産業分野における工程をどのように支援していくのでしょうか?SPS にて、未来の自動化に向けた最新の動向と新たな展望をご覧ください。

ヒト型ロボットについてご覧ください

BCW 実証機

デジタルツール

デジタルツールは透明性を高め、労力を削減し、本番環境に対応できる自動化への道筋を支援します。SPS にて、最新のソリューションについてぜひご覧ください。

デジタルツールをご覧ください

キービジュアル - 構成可能な製品

ワークは、形状、重量、材質、感度などがそれぞれ異なります。グリッピング技術の 要件は ケースに応じて異なります。信頼性、柔軟性、効率性を兼ね備えた、多種多様なタスクに対応できるソリューションが求められています。SPS 2026 で SCHUNK の電動グリッパー製品各種をご覧ください。繊細な電子部品や小型バッテリーから、重くて複雑なワークまで、多種多様なワークを正確に扱う方法をご覧になることができます。これにより、あらゆる用途に適した把持ソリューションを見つけることができます。

電動グリッパーについてご覧ください

どのアプリケーションをご利用になる予定ですか?

設計、適切な部品、または技術サポートが必要な場合は、当社にご連絡ください。ブースにて、または事前にお問合せいただけます。

ニュルンベルクで開催される SPS 2026 で SCHUNK をご体験ください。
2026 年 11 月 24 日から 26 日まで、ホール 4、ブース 540 でお会いできることを楽しみにしております。

お気軽にお問い合わせください。