arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

ツールホルダーの選択

시리즈
TENDO Platinum
"The original" hydraulische expansie-gereedschapshouder van SCHUNK.

TENDO Zero
TENDO hydraulische expansie-klauwplaat met "Zero"-extensie.
Uitloopfouten kunnen worden gecompenseerd met vier stelschroeven aan de zijkant.
인터페이스
Interface
Gestandaardiseerde machine-/spindelinterface:

Holle conische schachtvorm A (HSK-A)
(ISO 121654-1 / DIN69893-1)

Holle conische schachtvorm C (HSK-C)
(ISO 121654-1 / DIN69893-1)

Conische vorm AF (SK)
(DIN ISO 7388-1)

Conische vorm JD/JF (JIS-BT)
(DIN ISO 7388-2)

인터페이스 크기
Nominale maat gestandaardiseerde machine-/spindelinterface
클램핑 지름 (D1)
Nominale diameter van het klemgat voor het vasthouden van gereedschapsschachten


Vereisten voor de gereedschapschacht:
- Schachttolerantie h6
- In de handel verkrijgbare schachttypes volgens:
1) DIN 1835-1 vorm A en DIN 6535 vorm HA
2) DIN 1835-1 vorm B en DIN 6535 vorm HB (tot D1 = 20 mm)
3) DIN 1835-1 vorm B en DIN 6535 vorm HB (vanaf D1 = 25 mm)
4) DIN 1835-1 vorm E en DIN 6535 vorm HE

easytoolholder
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.