arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Gripper configuration PLG

Course par doigt [mm]
Course configurable

La course par doigt peut être configurée selon les spécifications du client entre 100mm et 400mm par doigt. (Pour la taille 10, la course est limitée à 300 mm)

1) Version avec une course de 100 mm par doigt
2) Version avec une course de 400 mm par doigt


position des mors de base [mm]
Longueur des doigts
Version de doigt

La pince est disponible en deux versions de doigt. En plus de la version de base avec la longueur de doigts courte, une version avec une longueur de doigt longue peut également être configurée si nécessaire pour l'application.

1) Longueur de doigt courte avec deux chariots de guidage par mors de base
2) Longueur de doigt longue avec quatre chariots de guidage par mors de base


Blocage de la position
Le blocage de la position permet de bloquer la position du mors de base en cas de coupure d'air.

1) Chaque élément de blocage, incluant une détection par détecteur magnétique, bloque la tige du piston pour un blocage fiable de la position


Clapet anti-retour SDV-P
Clapet maintien de la pression pré-assemblé (tuyau inclus) pour le maintien temporaire de la force et de la position en cas de chute de pression.

1) SDV-P 10-E avec tuyau



Positions d'option

1) Position 1.1
2) Position 2.2
3) Plaque nominative avec identification gravée


Limitation de la course
La pince peut être équipée en option d'une limitation de la course. Grâce aux butées de fin de course librement positionnables, la course de la pince peut être limitée pour des applications ou des pièces spécifiques. Le sens d'ouverture ou de fermeture ou les deux sens peuvent être limités en option.

1) Butées librement positionnables
2) Butée montée sur le mors de base


option de fixation latérale de pièce rapportées
Option de montage sur la pince pour des éléments supplémentaires tels que caméra, répartiteur ou buse de soufflage.

1) Filet de raccordement pour une fixation supplémentaire
2) Ajustement pour goupilles de centrage


Unité de positionnement pneumatique PPD
Le PPD (dispositif de positionnement pneumatique) pré-assemblé permet une activation flexible de la pince PLG via IO-Link. Avec le système de mesure de position inductif, le positionnement libre ainsi que l'ajustement de la force de préhension et de la vitesse de la PLG sont possibles.

1) Unité de positionnement pneumatique PPD
2) Détecteurs de proximité inductifs



Positions d'option

1) Position 1
2) Position 2
3) Plaque nominative avec identification gravée


Système inductif de mesure de la position
L'option «système inductif de mesure de la position» permet d'interroger la totalité de la course de la pince par voie analogique.

1) Jeu d'accessoires de système de détecteurs de proximité inductifs



Positions d'option

1) Position 1.1
2) Position 2.2
3) Plaque nominative avec identification gravée


Rails de fixation pour contrôle inductif page 1.1
Grâce à la fixation externe d'un maximum de dix détecteurs inductifs sur jusqu'à quatre côtés de la pince, un nombre correspondant de positions peut être détecté.

1) Kit support monté pour détecteurs inductifs (comprenant un rail en C pour le montage du support de capteur, des supports de capteur en quantité sélectionnée ainsi que les éléments de montage).
2) Détecteur (sélectionnable séparément)



Positions d'option

1) Position 1.1


Rails de fixation pour contrôle inductif page 1.2
Grâce à la fixation externe d'un maximum de dix détecteurs inductifs sur jusqu'à quatre côtés de la pince, un nombre correspondant de positions peut être détecté.

1) Kit support monté pour détecteurs inductifs (comprenant un rail en C pour le montage du support de capteur, des supports de capteur en quantité sélectionnée ainsi que les éléments de montage).
2) Détecteur (sélectionnable séparément)



Positions d'option

1) Position 1.2


Rails de fixation pour contrôle inductif page 2.1
Grâce à la fixation externe d'un maximum de dix détecteurs inductifs sur jusqu'à quatre côtés de la pince, un nombre correspondant de positions peut être détecté.

1) Kit support monté pour détecteurs inductifs (comprenant un rail en C pour le montage du support de capteur, des supports de capteur en quantité sélectionnée ainsi que les éléments de montage).
2) Détecteur (sélectionnable séparément)



Positions d'option

1) Position 2.1


Rails de fixation pour contrôle inductif page 2.2
Grâce à la fixation externe d'un maximum de dix détecteurs inductifs sur jusqu'à quatre côtés de la pince, un nombre correspondant de positions peut être détecté.

1) Kit support monté pour détecteurs inductifs (comprenant un rail en C pour le montage du support de capteur, des supports de capteur en quantité sélectionnée ainsi que les éléments de montage).
2) Détecteur (sélectionnable séparément)



Positions d'option

1) Position 2.2


Pince à course longue personnalisée et configurable

Quantité commandée
PLG 20-100-1-SYN-APL*
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。