GAP 20-090-S
ID 314608
- 片側ストローク: 1 mm
- 閉力: 92 N
- 開度: 90 °
- 最高周囲温度: 60 °C
技術的詳細
片側ストローク [mm] | 1 |
---|---|
閉力 [N] | 92 |
閉力 (フィンガー長 0 mm) [N] | 105 |
ジョー当たりの開度 [°] | 90 |
重量 [kg] | 0.33 |
推奨ワーク重量 [kg] | 0.46 |
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] | 7 |
最低作動圧力 [bar] | 3 |
最大作動圧 [bar] | 7 |
呼び作動圧力 [bar] | 6 |
閉時間 [s] | 0.13 |
開時間 [s] | 0.13 |
最大許容フィンガー長 [mm] | 40 |
最大許容重量/フィンガー [kg] | 0.1 |
最大許容慣性/チャックジョー [kgcm²] | 3.12 |
IP 保護等級 | 40 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 60 |
繰り返し精度 [mm] | 0.05 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 4.9 |
トルク My 最大 [Nm] | 4.7 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 1.2 |
最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 240 |
ダンパー仕様 | あり |
寸法と最大荷重
把持力、外径把持
最大許容イナーシャ J*
寸法と最大荷重
示されたモーメントと荷重は固定値であり、各ベースジョーに作用し、同時発生することがあります。また、荷重は、把持力自体によって生成されたモーメントと別に発生することがあります。
把持力、外径把持
- X 軸:
- ポイント P - フィンガー長
- Y 軸:
- 把持力
最大許容イナーシャ J*
- X 軸:
- 閉 / 開時間
- Y 軸:
- 慣性
モデルシリーズに関する一般注意事項
閉じトルク
は、各ジョーにかかる個別のモーメントの算術合計です。
フィンガー長
距離 P の地点の基準面から主軸の方向に測定します。
繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。
ワーク重量
圧着接合では、静止摩擦係数 0.1 と重力加速度 g におけるワークの滑り落ちに対する安全係数 2 にて計算します。形状接合と型締クランピングについては、許容可能なワークピース重量は著しく高まります。
閉 / 開回数
は、アプリケーション固有のグリッパーフィンガーを含まない、ベースジョーのみの移動時間です。バルブ開閉時間、ホース充填時間、または PLC 応答時間は含まれません。サイクルタイム計算の際は、注意してください。
作動方式
確実に駆動されるトグルジョイント運動機構
ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金
ベースジョーの材質
鋼鉄
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって
納品内容
センタリングスリーブと直接接続用 O リング、組立説明書(取扱説明書と包含宣言書はオンライン提供)
把持力の維持
把持力の機械式保持バージョンまたは圧力保持バルブ SDV-P 付きのバージョンを使用することで可能です。