MMS 22-IOL-M08
プログラマブルマグネットスイッチ
ID 315830
プログラマブルマグネットスイッチ MMS 22-IO リンク, ティーチ機能
- ケーブル長: 31 cm
- 電気接続: M8、4 ピンのオスコネクター
- 公称電圧: 24 V
技術的詳細
| 測定原理 | 磁気式 |
|---|---|
| スイッチングポイントの数 | アナログ(IO-Link) |
| ティーチ機能 | あり |
| 直線性 [%] | 15 |
| 最大最終値の繰り返し精度 R | ±3% |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 55.0 |
| センサーの LED ディスプレイ | あり |
| 応答時間/種類切り換え時間 [ms] | 6.0 |
| 通信インターフェース | IO-Link |
| 仕様 | V1.1 |
| 伝送速度 | COM2 |
| ポート | クラス A |
| 公称電圧 [V] | 24.0 |
| 最小作動電圧 [V] | 18.0 |
| 最大電圧 [V] | 30.0 |
| 最大リップル (Ue の %) | <2 % Vss |
| 電圧タイプ | DC |
| 定格電流 [mA] | 15.0 |
| 短絡防止 | あり |
| 極性反転防止 | あり |
| ハウジングの材質 | GV-5H (PA)、黒 |
| ケーブルコネクター/ケーブル端 | M8、4 ピンのオスコネクター |
| ケーブル長 [cm] | 31.0 |
| ケーブル直径 [mm] | 2.55 |
| ケーブルデザイン (ワイヤ断面/芯線数) | 4x 0,05mm2 |
| ケーブルシース材質 | PUR |
| 最小曲げ半径 (動的) [mm] | 26.0 |
| 最小曲げ半径 (静的) [mm] | 13.0 |
| 重量 [g] | 10.0 |
| IP 保護等級 | 67 |
| 保護等級 | III |
| 穴あけエマルジョン耐性 * | あり |
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。