RSS-R1
無線センサーシステム
ID 377700
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
無線センサーシステム RSS, サイズ: R1, FCC/IC 認定
- 公称電圧: 25 V
- 最大電流: 500 mA
技術的詳細
| システム機能 | レシーバー |
|---|---|
| 送信器/受信器の周波数 [Hz] | 868.3 |
| プロトコル | Enocean Standard |
| スイッチング出力数 | 2.0 |
| アンテナ接続数 | 1.0 |
| 最低周囲温度 [°C] | 0.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 50.0 |
| 電源 | DC |
| 公称電圧 [V] | 25.0 |
| 最小電圧 [V] | 10.0 |
| 最大電圧 [V] | 30.0 |
| 最大スイッチング電流 / チャネル [mA] | 500.0 |
| アンテナ接続 | SMA ポート |
| ハウジングの材質 | プラスチック |
| IP 保護等級 | 20 |
| 型式 | トップハットレール |
| CE | あり |
| FCC/IC 認定 | あり |
モニター信号とは、送信器と受信器の間の送信パックをモニターするための信号です。設定されたモニター時間より長い時間、受信器が信号を受信しない場合は、それが内蔵 LED に認識され、信号出力により照会されます。