arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
IPD 80-IOL-M8 類似のイラスト

IPD 80-IOL-M8

誘導型位置センサー

ID 1600413

誘導型位置センサー IPD, サイズ: 80

  • 通信タイプ: IO-Link
  • ケーブルコネクター: M8 コネクター、A コード、4 ピン
  • ケーブル長: 0.3 m
  • 定格電圧 DC: 24 V
通信タイプ IO-Link
ティーチ機能 あり
センサーの LED ディスプレイ あり
最低周囲温度 [°C] -10.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
非直線性 % v. E. (0-100)* [%] ± 10
非直線性 % v. E. (5-95)* [%] ± 4.5
検出可能なワークの差** [%] 5.0
通信インターフェース IO-Link
仕様 V1.1
伝送速度 COM2
ポート クラス A
定格電圧 DC [V] 24.0
最小電圧 [V] 18.0
最大電圧 [V] 30.0
定格電流 [A] 20.0
最大スイッチング電流 [A] 0.1
短絡防止 あり
極性反転防止 あり
応答時間/種類切り換え時間 [ms] 6.7
保護等級 3
重量 [kg] 0.1
ハウジングの材質 ステンレススチール
作動面の材質 セラミック
ケーブルコネクター M8 コネクター、A コード、4 ピン
ケーブル長 [m] 0.3
ケーブル直径 [mm] 3.1
ケーブルシース材質 PUR
最小曲げ半径 (動的) [mm] 30.1
最小曲げ半径 (静的) [mm] 15.5
保護等級 IP (センサー、接続された状態) 67
CE/UKCA/UL あり
穴あけ用エマルジョン耐性: Rhenus TU43P / Motorex Swisscool Magnum UX 550O / Oemeta NOVAMET 760 (100833)
規定値は、定格作動圧力(6 bar)、室温(23 ℃)、ポイント「P」でのグリップ高さ(カタログの該当モジュールの章を参照)、およびエアパージなしでの作動時に適用されます。
*記載の代表的な平均直線性値は、グリッパーとセンサーで構成されたシステム全体に関するものです。
** グリッパーの全ストロークに対して。