フィジカル AI が数十年にわたる把持技術や自動化技術の専門知識と出会えば、そこに新たな能力が生まれます。システムは適応性を高め、プロセスはより堅牢になり、ロボットはますます自律的に行動するようになります。これは、熟練工の不足やコストの増加から、従来のオートメーションの限界に挑む複雑で可変的なハンドリング作業まで、企業が生産における主要な課題に、より効果的に取り組むのに役立ちます。企業が自動化に取り組みやすくするため、SCHUNKはコンサルティング、テクノロジー、研究にわたるパートナーと緊密に連携しています。この協力的なアプローチは、専門知識を束ね、より高い生産性、より迅速な導入、より高い運用回復力を実現する、実用的で、すぐに実行可能な効率化の手段を生み出します。
SCHUNK とボストンコンサルティンググループ(BCG)は、ハノーバーメッセの枠組みの中で、製造業におけるフィジカル AI の導入を加速するための戦略的協業を発表しました。目標は、AI を搭載したロボットをシミュレーションから実際の生産環境へより早く導入することです。両社は協力して、顧客がインパクトの大きい自動化の機会を特定し、概念実証ソリューションを開発し、産業用アプリケーションを拡大できるよう支援することを目指しています。BCG は AI、デジタル変換、プロセスに関する専門知識を提供し、SCHUNK はオートメーションと産業用アプリケーションのノウハウを提供します。
SCHUNK はEY、NVIDIA、Wandelbots と協力し、NVIDIAの技術を活用して欧州の中堅企業向けにフィジカル AI の規模を拡大しています。その中心となっているのが、モジュール式の SCHUNK GROW オートメーションセルで、ハンドリング、組み立て、検査のための標準化された生産ユニットです。統合された Omniverse ライブラリと NVIDIA Isaac オープンシミュレーションフレームワークにより、そのセルは、ロボット動作、把持プロセス、さらにはワークフロー全体を含め、仮想空間上でモデル化・学習・検証が可能になります。これにより、リスクが軽減され、試運転時間が短縮され、立ち上げ時のプロセスを安定します。Wandelbots は、ソフトウェア定義のロボット制御とデータ統合のための NOVA プラットフォームを提供し、EY 社は、運営モデルと市場参入戦略を担当しています。
SCHUNK は、Schwarz Digits のクラウドプロバイダーである STACKIT、Cybus、そして Next Level Mittelstand の協力のもと、中小企業向けの拡張可能なスマートファクトリーソリューションの構想を紹介しました。中心には AI 搭載の GROW オートメーションセルがあり、これは製造の完結したプロセスを表しています。パレタイジングモジュールを介して部品が供給され、ロボットがグリッパーで処理した後、レーザーで正確にマーキングされます。視覚化において、複数の GROW セルが「スマートマイクロ工場」に統合されています。このオープンシステムは追加のオートメーションセルやサードパーティ製システムにシームレスに統合でき、中小企業向けの自律的で迅速に拡張可能なスマート工場シナリオを実践的に具現化します。
SCHUNK はハノーバーメッセで、ドイツ航空宇宙センター (DLR) と「スマートハンド」プロジェクトの一環として開発されたロボットハンド技術に関するライセンス契約を締結しました。SCHUNK は、DLR の技術に基づき、モジュール式のヒューマノイドロボットハンド、特にその微細な運動能力を産業用途にをさらに開発していきます。今回の提携により、両パートナーは 20 年近くにわたる緊密な協力関係を基礎とし、機械に関する専門知識と最先端のロボット工学研究および AI を組み合わせることで、実用的な実世界のアプリケーションで要求の厳しい自動化タスクを解決することを目指しています。