arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
RCV-490 類似のイラスト

RCV-490

バリ取りスピンドル

ID 1423327

バリ取りスピンドル RCV, サイズ: 490, 空圧式

  • X 軸方向の最大補正量: ± 8.3 mm
  • Y 軸方向の最大補正量: ± 8.3 mm
動力 [W] 490.0
アイドル速度 [1/min] 30000.0
公称速度 [1/min] 15000.0
角度 X の最大補正量 [°] ± 3
X 軸方向の最大補正量 [mm] ± 8.3
角度 Y の最大補正量 [°] ± 3
Y 軸方向の最大補正量 [mm] ± 8.3
軸の固定 内蔵
推奨補正量 [mm] ± 4.1
最小半径方向補正力 [N] 7.0
最大半径方向補正力 [N] 53.0
最小補正圧力 [bar] 1.0
最大補正圧力 [bar] 4.1
作動圧力 [bar] 6.2
最大空気消費量 [l/s] 19.0
ツールホルダー コレット ER-11 6 mm および 8 mm
エア接続スピンドル 10 mm
エア接続補正 4 mm
重量 [kg] 3.36
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 35.0
D 径 [mm] 120.7
高さ Z [mm] 271.3
力 Fx max. [N] 53.0
力 Fy 最大 [N] 53.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。

型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして

作動
空圧式、ろ過済み(<5 µm、乾燥)かつ含油の圧縮空気(1分あたり1〜2滴)を使用

保証
24 カ月