arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE plus 138-P

NSE plus 138-P

クランプモジュール

ID 471180

クランピングモジュール 標準

中止情報:
  • 置き換え対象物: 1337166
特長:
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • 媒体移送 2-フォールド空圧/ 油圧
  • ターボ機能
  • 動圧によりクランプスライダー「開」位置のモニターが可能
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • 引き込み力: 7.5 kN
  • ターボ作動時の引き込み力: 25 kN
  • 作動圧: 6 bar
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 重量: 4.4 kg
直径 [mm] 138.0
引き込み力 [kN] 7.5
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 25.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 4.4

納品内容
クランプモジュール、O リング Ø 9 x 1.5、カバーキャップ、固定ネジ、取扱説明書