arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSC 160-280

KSC 160-280

基本的なクランピングバイス

ID 432622

標準センタリングクランピングバイス

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
  • 置き換え対象物: 1514250
特長:
  • システムジョーなし
  • VERO-S 設置準備済み
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 280 x 70 mm
  • 最大把持力: 50 kN
  • 最大トルク: 175 Nm
  • 重量: 21 kg
クランピングバイスの幅 [mm] 160.0
最大把持力 [kN] 50.0
最大トルク [Nm] 175.0
重量 [kg] 21.0

納品内容
操作マニュアルを含めたクランピングバイス; システム・ジョーなし、トルクレンチなし