arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSL turn 450-3

NSL turn 450-3

クランピングステーション

ID 471450

クランピングステーション 標準

中止情報:
  • 置き換え対象物: 1323582
特長:
  • 3-方式 NSE plus 138
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • ミル/回転センター上でのアプリケーション回転用
  • ターボ機能
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø450 x 75 mm
  • ターボ作動時の引き込み力: 75 kN
  • 作動圧: 6 bar
  • 最大回転速度: 2000 1/min
  • 振れ精度: < 0.02 mm
  • 重量: 50 kg
直径 [mm] 450.0
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 75.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
振れ精度 [mm] < 0.02
最大回転速度 [1/min] 2000.0
重量 [kg] 50.0

納品内容
クランピングステーション、センタリングピン Ø 50、溝 14 用調節ピン、取付けボルト、T ナット、G1/8" シールカップリング、アイボルト M12、取扱説明書