ROTA NCX 315-106 A11-SFGX
ショートストロークシリンダー用ジョーツールチェンジ付き 3 ジョーパワーチャック
ID 800833
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 106 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 11
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 6.3 mm
- 歯ピッチ: 4 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 155 kN
- 最大作動力: 88 kN
- 最大回転速度: 3500 1/min
- 重量: 66 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 155.0 |
| 最大作動力 [kN] | 88.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.3 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 25.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.93 |
| 重量 [kg] | 66.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%