ROTA NCX 315-106 A6-SFGX
ショートストロークシリンダー用ジョーツールチェンジ付き 3 ジョーパワーチャック
ID 800831
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 106 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 6.3 mm
- 歯ピッチ: 4 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 155 kN
- 最大作動力: 88 kN
- 最大回転速度: 3500 1/min
- 重量: 73 kg
技術的詳細
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3500.0 |
| Max. clamping force [kN] | 155.0 |
| Max. actuating force [kN] | 88.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 6.3 |
| Tooth pitch [mm] | 4.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 25.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.99 |
| Weight [kg] | 73.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%