ROTA NCD
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
Dieses Produkt ist ein SCHUNK Klassik-Produkt.
Universelles 3-Backen Kraftspannfutter auf Keilstangenbasis mit durchgängiger T-Nut in den Grundbacken für größten Verstellbereich der Backen. Ausführung als 2-Backenfutter auf Anfrage lieferbar.
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Große Futterbohrung
Bearbeitung aller gängigen Rohrdurchmesser - Hoher Wirkungsgrad des Keilstangensystems
Prozesssicheres Spannen durch hohe Spannkräfte - Optimale Backenabstützung für Außen- und Innenspannung durch sehr lange Grundbackenführung
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer - Extrem steife Spannung
Hohe Präzision am Werkstück - Spannen von kleinen Durchmessern möglich
Flexibilität für verschiedene Spannaufgaben - Grundbacken mit Spitzverzahnung, Zoll oder metrisch als Standard
Hohe Flexibilität im Bereich Aufsatzbacken - Zwei Befestigungslochkreise
Zur schnellen und direkten Befestigung auf alle gängigen Spindelköpfe - Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
Gewährleisten eine lange Lebensdauer
Optionen und spezielle Informationen
- Hinter dem SCHUNK Keilstangen-Kraftspannfutter ROTA NCD verbirgt sich die patentierte Idee der hochgenauen Spannung kleinster Werkstückdurchmesser mit der SCHUNK Zangenbacke. Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, auch große Werkstücke mit allen herkömmmlichen Aufsatzbacken zu spannen. Die durchgängige T-Nut in den Grundbacken ermöglicht eine größtmögliche Flexibilität bei der Positionierung der Aufsatzbacken.