ROTA TB 470-185 Z310-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック
ID 818002
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
標準空気式旋盤用パワーチャック
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 185 mm
- スピンドル・ホルダー: Z310
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
- 片側ストローク: 7 mm
- 6 bar での最大把持力: 115 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大回転速度: 1700 1/min
- 重量: 158 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | - |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Z310 |
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 1700.0 |
| 最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 115.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.0 |
| 6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 15.1 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 5.1 |
| 重量 [kg] | 158.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%