arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°

空圧式 3 ジョーパワーチャック

ID 818302

標準空気式旋盤用パワーチャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 185 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z310
  • チャック側面: 185 mm (7.28")
  • マシン側面: 185 mm (7.28")
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 6 bar での最大把持力: 115 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • 最大回転速度: 1700 1/min
  • 重量: 185 kg
Spindelgröße Z310
Verzahnung 3/32" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 1700.0
Max. Spannkraft (bei 6 bar) [kN] 115.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Hub/Backe [mm] 7.0
Luftverbrauch/Backenhub bei 6 bar [l] 15.1
Trägheitsmoment [kgm²] 6.0
Eigenmasse [kg] 185.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Winkel-Schnellverschraubungen G 3/8 am Schwebering, Schnellverschraubungen für den Anschluss an die Elektro-Druckluft-Steuereinheit, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Schweberingbefestigung, ohne Aufsatzbacken