arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°

ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°

空圧式 3 ジョーパワーチャック

ID 818250

標準空気式旋盤用パワーチャック

中止情報:
  • 販売終了日: 2023-06-30
  • 置き換え対象物: 0818350
特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 275 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z450
  • チャック側面: 275 mm (10.83")
  • マシン側面: 275 mm (10.83")
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 11.7 mm
  • 6 bar での最大把持力: 200 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • 最大回転速度: 1300 1/min
  • 重量: 370 kg
Spindle type -
Spindle size Z450
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 1300.0
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 200.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke/jaw [mm] 11.7
Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] 43.8
Moment of inertia [kgm²] 20.4
Weight [kg] 370.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws