ROTA THW 400-120 Z300-GBK
標準ストロークシリンダー用ジョーツールチェンジ付き 3 ジョーパワーチャック
ID 800050
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
中止情報:
中止情報:
- 販売終了日: 2023-06-30
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 120 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 6.5 mm
- 歯ピッチ: 5.498 mm
- ピストンストローク: 23 mm
- 最大把持力: 240 kN
- 最大作動力: 133 kN
- 最大回転速度: 3500 1/min
- 重量: 109 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 (Z300) |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 240.0 |
| 最大作動力 [kN] | 133.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.5 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.498 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 23.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 2.3 |
| 重量 [kg] | 109.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%