NJ 155
コンビ T ナット
ID 146130
NJ 155, コンビ T ナット
特長:
特長:
- 溝幅: 24 mm
- スロット幅、段差: 22 mm
- 最大許容締め付けトルク: 300 Nm
- デリバリーユニット: 1 点
- この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
技術的詳細
| Product group | Combi T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 24.0 |
| Stepped groove width N1 [mm] | 22.0 |
| Width B [mm] | 33.5 |
| Height H [mm] | 40.5 |
| Height H1 [mm] | 16.5 |
| Length L [mm] | 80.0 |
| Hole spacing b [mm] | 43.0 |
| Cyl.-screw | M20 x 55 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 300.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)