CELSIO 3° HSK-E 50 Ø3x70
焼きバメタイプ
ID 26001248
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø3x70, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: HSK-E 50
- クランプ径: 3 mm
- 突出長さ: 70 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 40,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | HSK-E 50 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D6 [mm] | 9.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 13.5 |
| L4 [mm] | 44.0 |
| Peso [kg] | 0.46 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 40.000 giri/min o Umax < 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Senza filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta