arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO HSK-A 63 Ø25x115 類似のイラスト

CELSIO HSK-A 63 Ø25x115

焼きバメタイプ

ID 208128

CELSIO HSK-A 63 Ø25x115, ツールホルダー
  • 焼きバメタイプ
  • シリーズ: CELSIO
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • クランプ径: 25 mm
  • 突出長さ: 115 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 680 Nm
テクノロジー 焼きバメタイプ
シリーズ CELSIO
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 25 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 115 mm / 4.5"
L2 [mm] 59.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 89.0
G M16x1
最小トルク [Nm] 680.0
重量 [kg] 1.3
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)

バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。