CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80
焼きバメタイプ
ID 243432
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x80, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- クランプ径: 10 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 70 Nm
技術的詳細
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 55.5 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta