arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CELSIO SK 40 Ø18x160 類似のイラスト

CELSIO SK 40 Ø18x160

焼きバメタイプ

ID 208366

CELSIO SK 40 Ø18x160, ツールホルダー
  • 焼きバメタイプ
  • シリーズ: CELSIO
  • ツールバーインターフェース: SK 40
  • クランプ径: 18 mm
  • 突出長さ: 160 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.003  mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 370 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 18 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 141.0
G M12x1
Couple de rotation min. [Nm] 370.0
Poids [kg] 1.7
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande