ER 40 P SK 40x70
ER 정밀 콜릿 척
ID 1349343
ER 40 P SK 40x70, 툴홀더
- ER 정밀 콜릿 척
- 시리즈: ER 정밀 콜릿 척
- 툴홀더 인터페이스: SK 40
- 투영 길이: 70 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| テクノロジー | ER 精密コレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ER 精密コレットチャック |
| ツールバーインターフェース | SK 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ER クランプのサイズ | ER 40 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 4.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 62.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 70 mm / 2.8" |
| 突出長さ L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 50.9 |
| G | M28x1.5 |
| 重量 [kg] | 1.045 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。