arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109 Ilustracja analogiczna

SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109

Rozprężny uchwyt narzędziowy

ID 209608

SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109, Oprawki narzędziowe
  • Rozprężny uchwyt narzędziowy
  • Seria: SINO-R
  • Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 50
  • Średnica mocowania: 32 mm
  • Przewidywana długość: 109 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
  • Stopień wyważenia: 6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 800 Nm
Technologia Rozprężny uchwyt narzędziowy
Seria SINO-R
Złącze uchwytu narzędziowego JIS-BT 50
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-2 JD/JF
Średnica mocowania D1 32 mm
D2 [mm] 65.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 55.85
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 109 mm / 4.3"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 71.0
G M10x1
Min. moment obrotowy [Nm] 800.0
Masa [kg] 5.15
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

型号
适合于重型研磨

回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量

平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计