arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26 類似のイラスト

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26

多角形ツールホルダー

ID 1607418

TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2.5x26, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-Mini
  • ツールバーインターフェース: HSK-EZ 15
  • クランプ径: 2.5 mm
  • 突出長さ: 26 mm
  • 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 回転対称モデル
  • 最小トルク: 0.5 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-Mini
ツールバーインターフェース HSK-EZ 15
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
クランプ径 D1 2.5 mm
D2 [mm] 6.65
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 26 mm / 1.0"
L2 [mm] 21.2
L4 [mm] 20.05
最小トルク [Nm] 0.5
重量 [kg] 0.012
標準長さ あり

バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
回転対称モデル

ツールシャンク等級
h6

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クーラントチューブ接続用のスレッド無し

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。