TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2x26
多角形ツールホルダー
ID 1607417
TRIBOS-M HSK-EZ 15 Ø2x26, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-Mini
- ツールバーインターフェース: HSK-EZ 15
- クランプ径: 2 mm
- 突出長さ: 26 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 回転対称モデル
- 最小トルク: 0.5 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-Mini |
| ツールバーインターフェース | HSK-EZ 15 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 2 mm |
| D2 [mm] | 6.65 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 26 mm / 1.0" |
| L2 [mm] | 21.2 |
| L4 [mm] | 20.05 |
| 最小トルク [Nm] | 0.5 |
| 重量 [kg] | 0.012 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
軽金属切断操作に最適 - ラジアル力を考慮します
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
回転対称モデル
ツールシャンク等級
h6
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ接続用のスレッド無し
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。